T. 422-10Y-M20
Número de artículo:101164306

Descripción de artículo
- Protección IP65
- Caja metélica
- 1 Contacto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 422-10Y-M20
Número de artículo (Nº artículo)101164306
EAN (European Article Number)4030661205441
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
CertificadosCCCDNV
Propiedades Globales
Principio activomecánico
Peso bruto1.053g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla sin palanca
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 09:05