T. 454-22Z-H
Número de artículo:103013113
Archivo

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M20
- Caja de fundición de acero,
- Piezas exteriores de acero fino
- 2 ángulos de conmutación (advertencia, desconexión)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 454-22Z-H
Número de artículo (Nº artículo)103013113
EAN (European Article Number)4030661490779
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
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajachromated
Peso bruto1.895g
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Apertura de contactosmáximo 2 x 6 mm
Dirección de accionamientoCada vez 60° lateral derecha e izquierda
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor64mm
Anchura del sensor118mm
Altura del sensor153mm
Diámetro de la rosca ISOM4
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-40 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 12:48