T. 471-12/12Y
Número de artículo:101061110

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 4 o 6 Contactos
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
- 3 entradas de cable M 25 x 1.5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT. 471-12/12Y
Número de artículo (Nº artículo)101061110
EAN (European Article Number)4030661058207
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Forma de pitónBola
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto4.225g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC, derecho2
Cantidad de contactos NA, izquierdo1
Cantidad de contactos NA, derecho1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de tracción
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor158mm
Anchura del sensor250mm
Altura del sensor123mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-1510A
NotaMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/09/2026, 01:29