T 697-01-3
Número de artículo:101055453

Descripción de artículo
- Acción brusca
- Caja de termoplástico
- Terminales a tornillo o enchufables
- Acción lenta
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT 697-01-3
Número de artículo (Nº artículo)101055453
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico inyectado a presión
Material de la actuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Datos mecánicos
ActuadorPitón
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento4N
Fuerza de retorno, mínima1N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,05mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución2
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutaciónContacto NC de doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación30.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata (AgNi 15)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/10/2026, 00:02