T1K 336-20Z
Número de artículo:151102907

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Diseño a EN 50041
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT1K 336-20Z
Número de artículo (Nº artículo)151102907
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
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
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto110g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor40,5mm
Altura del sensor118,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
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
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima2ms
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 14:19