T2A 471-02/02Y-2512-4
Número de artículo:101215833

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 4 o 6 Contactos
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (componente básico)
- 3 entradas de cable M 25 x 1.5
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT2A 471-02/02Y-2512-4
Número de artículo (Nº artículo)101215833
EAN (European Article Number)4030661404431
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
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto4.565g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC, izquierdo2
Cantidad de contactos NC, derecho2
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor190mm
Anchura del sensor194mm
Altura del sensor163mm
Anchura del rodillo9mm
Diámetro del rodillo36mm
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
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-1510A
NotaMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/08/2026, 08:50