T2FH 232-22UEDR/22UEDR
Número de artículo:101217044
Archivo

Descripción de artículo
- 2 pedales
- 2 entradas de cable M25
- Cubierta protectora con amplia apertura
- Nivel de estabilidad elevado
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoT2FH 232-22UEDR/22UEDR
Número de artículo (Nº artículo)101217044
EAN (European Article Number)4030661413518
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Material de la tapa de la carcasaAluminio
Material del pedalPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la cubierta protectoraAluminio
Peso bruto4.057g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Apto para Paro de Emergencia Sí
Cubierta protectoraSí
Posibilidad de pulsador Sí
Cantidad de pedales, contactos NC2
Cantidad de pedales, contactos NA2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima2.5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 295mm
Altura189mm
Profundidad274mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta con contactos solapados
Frecuencia máxima de conmutación3.600/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/09/2026, 21:38