T2FH 232-40/40
Número de artículo:101181589
Archivo

Descripción de artículo
- 4 contactos por Pedal
- Cubierta protectora con amplia apertura
- 2 pedales
- Reducida altura operativa del pedal
- Nivel de estabilidad elevado
- 2 entradas de cable M 25 x 1.5
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoT2FH 232-40/40
Número de artículo (Nº artículo)101181589
EAN (European Article Number)4030661326573
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Material del pedalPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la cubierta protectoraAluminio
Color de la carcasaRAL 9006 (Aluminio blanco)
Peso bruto3.000g
Datos generales - Características
Cubierta protectoraSí
Posibilidad de pulsador Sí
Cantidad de pedales, contactos NA4
Cantidad de prensa-estopas2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima260N
Fuerza de accionamiento, máxima380N
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud274mm
Anchura 295mm
Altura189mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Principio de conmutaciónAcción lenta
Elemento de conmutaciónContacto NA (NO)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/10/2026, 08:21