T2FH 232-40HD/40HD
Número de artículo:101182025
Archivo

Descripción de artículo
- 4 contactos por Pedal
- con función con punto de fuerza
- Cubierta protectora con amplia apertura
- 2 pedales
- Reducida altura operativa del pedal
- Nivel de estabilidad elevado
- 2 entradas de cable M 25 x 1.5
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoT2FH 232-40HD/40HD
Número de artículo (Nº artículo)101182025
EAN (European Article Number)4030661326702
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajarecubierta de polvo
Material del pedalPlástico reforzado con fibra de vidrio
Material de la cubierta protectoraAluminio
Color de la carcasaRAL 9006 (Aluminio blanco)
Peso bruto3.000g
Datos generales - Características
Cubierta protectoraSí
Función de progresividad y con punto de fuerzaSí
Posibilidad de pulsador Sí
Cantidad de pedales, contactos NA4
Cantidad de prensa-estopas2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima260N
Fuerza de accionamiento, máxima380N
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud274mm
Anchura 295mm
Altura189mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
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
Categoría de utilización DC-131A
Principio de conmutaciónAcción lenta
Elemento de conmutaciónContacto NA (NO)
Nota
Nota (en general)Wersje z punktem oporu dostępne są tylko z zestykami 2 NO lub 4 NO na pedał wyłącznie o działaniu niemigowym (T). Punkt oporu musi być ujęty w oznaczeniu oddzielnie dla każdego rodzaju zestyków, np. TFH 232-11hd lub T2FH 232-11hd/11hd
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 15:22