T3C 236-02Z-2299
Número de artículo:151146805

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT3C 236-02Z-2299
Número de artículo (Nº artículo)151146805
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la palancaAcero inoxidable
Peso bruto95g
Certificación de seguridad
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca giratoria
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada12,5°
Par de apertura forzada0,2Nm
Ángulo de apertura180°
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor93mm
Altura del sensor94,5mm
Alta del actuador78mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 14:57