T3C 236-11Z-M20-2125 | Schmersal - The DNA of Safety
More
T.C 236 Versión a Izquierdas
T3C 236-11Z-M20-2125
T3C 236-11Z-M20-2125
Número de artículo:
151170368
Descripción de artículo
Caja de termoplástico
Doble aislamiento
Buena resistencia al aceite y gasolinas
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes