T3K 015-11Y
Número de artículo:131054714

Descripción de artículo
- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (componente básico)
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT3K 015-11Y
Número de artículo (Nº artículo)131054714
EAN (European Article Number)8905236105586
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
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajachromated
Peso bruto320g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
ActuadorPalanca en ángulo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde abajo45°
Fuerza de accionamiento7N
Apertura de contactosmáximo 2 x 2,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor43mm
Anchura del sensor67mm
Altura del sensor116mm
Anchura del rodillo8,5mm
Diámetro del rodillo20mm
Diámetro de la rosca ISOM3
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lentaSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación500/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Debe evitarse el accionamiento desde arriba, ya que puede reducir la vida del interruptor de posición
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/08/2026, 19:29