T3K 335-12ZUE
Número de artículo:101148270
Archivo

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Diseño a EN 50041
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoT3K 335-12ZUE
Número de artículo (Nº artículo)101148270
EAN (European Article Number)4030661145945
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
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
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto220g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca en ángulo
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor38mm
Anchura del sensor58,3mm
Altura del sensor121,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
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
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta con contactos solapados
Duración de rebotes, máxima2ms
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 13:30