T3Z 068-22YR
Número de artículo:101087881
Archivo

Descripción de artículo
- 2 interruptores en una caja
- Caja metélica
- Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
- Diseño robusto
- Baja fuerza de accionamiento
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193523
Descripción del tipo de productoT3Z 068-22YR
Número de artículo (Nº artículo)101087881
EAN (European Article Number)4030661057170
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
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material de la cajaFundición gris, lacado
Material de la tapa de la carcasaFundición gris, lacado
Longitud del cable, máxima50m
Peso bruto4.948g
Datos generales - Características
Desbloqueo por anillo de tracción Sí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca giratoria de rodillo N300
Vida mecánica, mínima50.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada32°
Fuerza de accionamiento, máxima50N
Nota (fuerza de accionamiento)30 N en dirección del cable
Dirección de accionamientoCada vez 75° lateral derecha e izquierda.
Fuerza de apertura forzada, mínima50N
Par de apertura forzada0,2Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-136A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/08/2026, 03:32