T3Z 068-22YRG
Número de artículo:101087883
Archivo

Descripción de artículo
- 2 interruptores en una caja
- Caja metélica
- Accionamiento por dos lados / Long. del cable hasta 2 x 50 m
- Diseño robusto
- Baja fuerza de accionamiento
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoT3Z 068-22YRG
Número de artículo (Nº artículo)101087883
EAN (European Article Number)4030661057231
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material de la cajaFundición gris, lacado
Material de la tapa de la carcasaFundición gris, lacado
Longitud del cable, máxima50m
Peso bruto4.835g
Datos generales - Características
Piloto de señalizaciónSí
Desbloqueo por anillo de tracción Sí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca giratoria de rodillo N300
Vida mecánica, mínima50.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada32°
Fuerza de accionamiento, máxima50N
Nota (fuerza de accionamiento)30 N en dirección del cable
Dirección de accionamientoCada vez 75° lateral derecha e izquierda.
Fuerza de apertura forzada, mínima50N
Par de apertura forzada0,2Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-136A
Consumo de potencia eléctrica5W
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Indicación de estado
Color del piloto de señalizaciónAmarillo
Nota
Nota (en general)Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/09/2026, 14:05