T4S 235-20Z
Número de artículo:161112905

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
Inicie sesión para ver los precios