T4V7H 336-11Z-2079-2
Número de artículo:151116511

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Palanca ajustable en longitud sin escalones
- también disponible con roldana de goma grande y palanca fija
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
- Diseño a EN 50041
- Caja de termoplástico
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Doble aislamiento
- apto para ascensores
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º