T4V7H 355-12ZUE
Archivo
Número de artículo:101148300

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable lateral M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Dimensiones de fijación según EN 50041
- Puntos de accionamiento según EN 50041