T4VH 336-02YR-1058
Número de artículo:151142569

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- también disponible con roldana de goma grande
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
- Diseño a EN 50041
- Caja de termoplástico
- apto para ascensores
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º