T.C 236 Versión mano derecha
T5C 236-02Z-2299
T5C 236-02Z-2299
Número de artículo:
151146806
Descripción de artículo
Caja de termoplástico
Doble aislamiento
Buena resistencia al aceite y gasolinas
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes
T5C 236-02Z-2299 | Schmersal - The DNA of Safety