TA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Número de artículo:101096211
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metálica con 4 o 6 contactos
- Acción lenta
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Número de artículo (Nº artículo)101096211
EAN (European Article Number)4030661268361
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto4.225g
Datos generales - Características
Enclavamiento en las posiciones finalesSí (1)
Cantidad de contactos NC4
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Posición de enclavamiento2 x 45°
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor236mm
Anchura del sensor170mm
Altura del sensor151mm
Anchura del rodillo9mm
Diámetro del rodillo36mm
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
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-1510A
NotaMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento de conmutación4 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 00:53