TD 250-03Z-RE
Número de artículo:101058093

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Diseño robusto
- 2 entradas de cable M25
- Protección IP67
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTD 250-03Z-RE
Número de artículo (Nº artículo)101058093
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
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto4.160g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Cantidad de contactos NC3
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Nota (vida mecánica)Vida de contactos 10000000 maniobras a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Energía de impacto, máxima7J
Apertura de contactos2 x 2 mm
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor125mm
Anchura del sensor146mm
Altura del sensor257mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Elemento de conmutación3 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima5ms
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Tiempo de conmutación, máximo35ms
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Datos eléctricos - Contactos
Tensión, categoría de utilización AC-15400VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/08/2026, 08:24