TESFA/ST24.1/U
Número de artículo:101182874

Descripción de artículo
- 1 entradas de cable M 16 x 1.5
- 1 conector M12, 8-polos
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930381
Descripción del tipo de productoTESFA/ST24.1/U
Número de artículo (Nº artículo)101182874
EAN (European Article Number)4030661604534
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Color de la carcasaNegro
Peso bruto840g
Datos generales - Características
Ángulo de conmutación ajustableSí
Bisagra adicionalSí
Herramienta de alineación Sí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada10°
Ángulo de apertura180°
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexión enchufable, abajo
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor21,5mm
Anchura del sensor141mm
Altura del sensor115mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2,5A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosAleación plata-níquel 10
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroBisagra adicional
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Se incluye la herramienta de ajuste en la entrega
Nota
Nota (en general)Uwaga! Wersje z przyłączem wtykowym zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach prądowych PELV.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 13:37