TESF/S
Número de artículo:101181957

Descripción de artículo
- sin Herramienta de alineación
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11931192
Descripción del tipo de productoTESF/S
Número de artículo (Nº artículo)101181957
EAN (European Article Number)4030661448947
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
Material de la bisagraFundición inyectada de cinc
Peso bruto225g
Datos generales - Características
Montaje interior Sí
Montaje exterior Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud22mm
Anchura 102mm
Altura55mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 03:04