TESK-LA-02ST2
Número de artículo:103007960
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTESK-LA-02ST2
Número de artículo (Nº artículo)103007960
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Propiedades Globales
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material de la tapa de la carcasaTermoplástico, auto-extinguible
Color de la carcasaPlata
Datos generales - Características
Montaje exterior Sí
Herramienta de alineación Sí
Certificación de seguridad
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ejecución de los tornillos de fijación6x M6
Par de apriete de los tornillos de sujeción4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorTop
ConexionadoConector M12
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor20mm
Anchura del sensor98mm
Altura del sensor116mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui60 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2,5A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Apto para tensiones bajos≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Inversor con doble ruptura Zb o 2 contactos NC, con los puentes de contacto con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni 10 y 0,2 µm dorado
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/08/2026, 21:20