TESK-ZS
Número de artículo:103002968

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTESK-ZS
Número de artículo (Nº artículo)103002968
EAN (European Article Number)4030661435787
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Propiedades Globales
Material de la bisagraFundición inyectada de cinc
Color de la carcasaPlata
Peso bruto258g
Datos generales - Características
Montaje interior Sí
Montaje exterior Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud20mm
Anchura 78mm
Altura116mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/09/2026, 14:12