TESZ1102/S/45
Número de artículo:101030531

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Fácil montaje, especial para perfiles de 45 mm
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930457
Descripción del tipo de productoTESZ1102/S/45
Número de artículo (Nº artículo)101030531
EAN (European Article Number)4030661607078
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la bisagraAluminio
Peso bruto307g
Datos generales - Características
Bisagra de montaje Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada14°
Ángulo de conmutación4°
Fuerza de apertura forzada, mínima1N
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,5 mm²
Sección del cable, máxima1 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud x Anchura x Alturaapto para el montaje en perfilería estándar: 45 mm
Longitud del sensor36mm
Anchura del sensor111,5mm
Altura del sensor92mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2,5A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación120/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Dodatkowy zawias z akcesoriami montażowymi jest także dostępny oddzielnie, numer części TESZ/S/45Kąt otwarcia jest fabrycznie ustawiony na 4°.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/10/2026, 05:48