TESZ/S/35
Número de artículo:101030522

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTESZ/S/35
Número de artículo (Nº artículo)101030522
EAN (European Article Number)4030661607139
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
Material de la bisagraAluminio
Peso bruto154g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 71mm
Altura92mm
Longitud x Anchura x Alturaapto para el montaje en perfilería estándar: 35 mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/09/2026, 14:26