TESZX102
Número de artículo:101031664
Archivo

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTESZX102
Número de artículo (Nº artículo)101031664
EAN (European Article Number)4030661606439
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la bisagraAcero inoxidable
Peso bruto800g
Datos generales - Características
Bisagra de montaje Sí
Bisagra adicionalSí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de apertura forzada14°
Ángulo de conmutación4°
Fuerza de apertura forzada, mínima1N
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,5 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud x Anchura x Alturaapto para el montaje en perfilería estándar: 40 mm
Longitud del sensor36mm
Anchura del sensor111,5mm
Altura del sensor92mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 2,5A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación120/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Dodatkowy zawias z akcesoriami montażowymi jest także dostępny oddzielnie, numer części TESZX/SKąt otwarcia jest fabrycznie ustawiony na 4°.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/10/2026, 08:17