TESZX/S
Número de artículo:101031680

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTESZX/S
Número de artículo (Nº artículo)101031680
EAN (European Article Number)4030661449012
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
Material de la bisagraAcero inoxidable
Peso bruto317g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 71mm
Altura92mm
Longitud x Anchura x Alturaapto para el montaje en perfilería estándar: 40 mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/10/2026, 22:39