TFA-010
Número de artículo:101166328

Descripción de artículo
- Preposicionamiento
- El accionador es independiente del dispositivo de centrado.
- Fácil inserción o retracción del accionador.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTFA-010
Número de artículo (Nº artículo)101166328
EAN (European Article Number)4030661293752
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Peso bruto198g
Datos generales - Características
Montaje exterior Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 113mm
Altura40mm
Profundidad25mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 14:47