064 Palanca de rodillo J
TJ 064-21Y
TJ 064-21Y
Archivo
Número de artículo:
101057471
Descripción de artículo
Caja metélica
184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
2 entradas de cable M 25 x 1.5
3 o 4 Contactos
Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Código de componentes
TJ 064-21Y | Schmersal - The DNA of Safety