TJ 441-11Y
Número de artículo:101059088

Descripción de artículo
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
- Caja metélica
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTJ 441-11Y
Número de artículo (Nº artículo)101059088
EAN (European Article Number)4030661034737
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCDNV
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto1.525g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda45°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 6 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1.5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección13AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor63mm
Anchura del sensor106mm
Altura del sensor179mm
Anchura del rodillo9mm
Diámetro del rodillo36mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Nota (elemento de conmutación)con doble ruptura
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)El accionamiento desde el lado derecho, según la figura, debe evitarse en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 16:26