TK 016-03Y-H-RMS
Número de artículo:101196034
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 3 Contactos
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
- Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTK 016-03Y-H-RMS
Número de artículo (Nº artículo)101196034
EAN (European Article Number)4030661363608
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
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Principio activomecánico
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajachromated
Peso bruto370g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC3
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloLatón
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda45°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Fuerza de accionamiento19N
Apertura de contactosmáximo 2 x 2,5 mm
Velocidad de accionamiento, mínima1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima0,5m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima1,5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, máxima13AWG
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor43mm
Anchura del sensor67mm
Altura del sensor143mm
Anchura del rodillo8,5mm
Diámetro del rodillo20mm
Diámetro de la rosca ISOM3
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa400VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15400VAC
Categoría de utilización AC-154A
Elemento de conmutación3 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónSlow action, double break
Frecuencia máxima de conmutación500/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)El accionamiento desde el lado derecho, según la figura, debe evitarse en lo posible, ya que reduce la duración de vida mecánica del interruptor de posición.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/08/2026, 03:59