016 Palanca de rodillo K
TK 016-03Y-H-U180-2322
TK 016-03Y-H-U180-2322
Número de artículo:
131148063
Descripción de artículo
3 entrada de cable M 20 x 1.5
Caja metélica
3 Contactos
67 mm x 105 mm x 43 mm (componente básico)
Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes
TK 016-03Y-H-U180-2322 | Schmersal - The DNA of Safety