TK 236-02Z-M16-U90-1297
Número de artículo:151151181

Descripción de artículo
- 1 entradas de cable M 16 x 1.5
- Carcasa con los agujeros ranurados transversales
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º