TK4 236-20Z
Número de artículo:101092331
Archivo

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoTK4 236-20Z
Número de artículo (Nº artículo)101092331
EAN (European Article Number)4030661069098
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto57g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPalanca en ángulo
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima6N
Fuerza de apertura forzada, mínima16N
Velocidad de accionamiento, mínima336mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Nota (duración de rebotes)Duración de rebotes según la velocidad de accionamiento
Nota (tiempo de conmutación)Tiempos de conmutación de acuerdo con la velocidad de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor32mm
Altura del sensor107mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/10/2026, 09:46