TKM/.L/92/9024VDC
Número de artículo:101029557

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Elevada fuerza de bloqueo
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal136715
Descripción del tipo de productoTKM/.L/92/9024VDC
Número de artículo (Nº artículo)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaAluminio
Peso bruto1.454g
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensiónSí
Nº de direcciones de actuación3
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima2.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141193.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima4.000N
Fuerza de retención20N
Fuerza de apertura forzada, mínima20N
Velocidad de accionamiento, máxima0,3m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Par de apriete de la conexión eléctrica0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor50mm
Anchura del sensor87mm
Altura del sensor192mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal de alimentación24VAC/DC
Consumo de potencia eléctrica, máxima10W
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-158A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-135A
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-158A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-135A
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 09:19