TK/P/90
Número de artículo:101010219

Descripción de artículo
- Adecuado para puertas con bisagras a la derecha y a la izquierda
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal136142
Descripción del tipo de productoTK/P/90
Número de artículo (Nº artículo)101010219
EAN (European Article Number)4030661612485
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto80g
Datos mecánicos
Actuadorrectotwin version
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud79mm
Anchura 54mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/11/2026, 00:58