TK/PR/90
Número de artículo:101010217

Descripción de artículo
- para puertas con bisagra a la derecha
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTK/PR/90
Número de artículo (Nº artículo)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto81g
Datos generales - Características
Protección contra cierre incorrecto disponible Sí
Datos mecánicos
Actuadorright-hand versiontwin version
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud79mm
Anchura 54mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/11/2026, 22:29