TL 067-02Y
Número de artículo:101060682

Descripción de artículo
- Caja metélica
- 2 Contactos
- Acción lenta
- 4 entradas de cable M 20 x 1.5
- Protección IP65
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTL 067-02Y
Número de artículo (Nº artículo)101060682
EAN (European Article Number)4030661051185
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Forma de pitónRodillo
Material de la cajaFundición gris, cincado
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto3.750g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Ángulo de accionamiento, desde la izquierda30°
Ángulo de accionamiento, desde la derecha30°
Apertura de contactos2 x 4 mm
Velocidad de accionamiento, mínima0,1mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima3m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1.5 mm²
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor164mm
Anchura del sensor155mm
Altura del sensor111mm
Anchura del rodillo9mm
Diámetro del rodillo36mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 25A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-1510A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Puentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/09/2026, 21:27