TL 441-11Y-T-1801
Número de artículo:101099740

Descripción de artículo
- El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
- Caja metélica
- Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
- 2 Contactos
- La palanca puede invertirse a 180º
- En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Protección IP65