Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (15) 3263-9800
  • vendas@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

Respetamos su privacidad

Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.

Su decisión:

Menciones legalesPolítica de privacidad
+55 15 3263-9800 Línea directa de 7:30 a 16:30
Comparar productos
Brasil (ES)
Internacional
EN
Alemania
DE
Austria
DEEN
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
Canadá
ENFR
China
ZH
Dinamarca
DA
España
ES
Estados Unidos
EN
Finlandia
FI
Francia
FR
India
EN
Italia
IT
Japón
JA
Noruega
NO
Países Bajos
NL
Polonia
PL
Portugal
PT
Reino Unido
EN
Suecia
SV
Suiza
DEFRITEN
Turquía
TR
Schmersal
  1. Light Towers
  2. TLC-56
TLC-56

TLC-56

  • Protection class IP66, IP69K
  • Integrated buzzer
8 Productos
TLC-56 C-AZ/VD/AM/VM-BZ 24V IP69

TLC-56 C-AZ/VD/AM/VM-BZ 24V IP69

Nº de pedido

Signal tower

TLC-56 C-BR/AZ/VD/AM/VM-BZ 24V IP69

TLC-56 C-BR/AZ/VD/AM/VM-BZ 24V IP69

Nº de pedido

Signal tower

TLC-56 C-VD/AM/VM-BZ 24V IP69

TLC-56 C-VD/AM/VM-BZ 24V IP69

Nº de pedido

Signal tower

TLC-56 C-VD/VM-BZ 24V IP69

TLC-56 C-VD/VM-BZ 24V IP69

Nº de pedido

Signal tower

TLC-56 M12 C-AZ/VD/AM/VM-BZ 24V IP69

TLC-56 M12 C-AZ/VD/AM/VM-BZ 24V IP69

Nº de pedido

Signal tower

TLC-56 M12 C-BR/AZ/VD/AM/VM-BZ 24V IP69

TLC-56 M12 C-BR/AZ/VD/AM/VM-BZ 24V IP69

Nº de pedido

Signal tower

TLC-56 M12 C-VD/AM/VM-BZ 24V IP69

TLC-56 M12 C-VD/AM/VM-BZ 24V IP69

Nº de pedido

Signal tower

TLC-56 M12 C-VD/VM-BZ 24V IP69

TLC-56 M12 C-VD/VM-BZ 24V IP69

Nº de pedido

Signal tower

8 Resultados encontrados