Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Carretillas industriales
  2. Tomas de carga

Tomas de carga

PS166 Pitón de rodillo R200

PS166 Pitón de rodillo R200

  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
Ir a la categoría
PS116 Pitón de rodillo R201

PS116 Pitón de rodillo R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Ir a la categoría
PS116 Pitón de rodillo R202

PS116 Pitón de rodillo R202

  • •Rodillo de latón Ø 9,5 mm
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría