TQ 200-01
Número de artículo:151114531
Archivo

Descripción de artículo
- aleación ligera inyectadacaja
- para fijación suspendida
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTQ 200-01
Número de artículo (Nº artículo)151114531
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Peso bruto706g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))a 10% Ie y carga resistiva
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima36,8N
Fuerza de accionamiento, máxima44N
Velocidad de accionamiento60mm/min
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable3m
Conexionadocable con apantallado
Cantidad de conductores de cable4
Sección1mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 60mm
Altura250mm
Profundidad32mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP54
Grado de protección del elemento de conmutaciónIP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +80 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
Resistencia al impacto30 g
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui40 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 1A
Corriente de cortocircuito1.000A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/11/2026, 19:30