TQ 201-01
Número de artículo:103040784

Descripción de artículo
- aleación ligera inyectadacaja
- Diseño robusto
- para fijación suspendida
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTQ 201-01
Número de artículo (Nº artículo)103040784
EAN (European Article Number)4030661555751
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Peso bruto773g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))a 10% Ie y carga resistiva
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima36,8N
Fuerza de accionamiento, máxima44N
Nota (fuerza de accionamiento)after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N
Velocidad de accionamiento60mm/min
Maximum mechanical load5.000N
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable3m
Conexionadocable con apantallado
Cantidad de conductores de cable4
Sección1mm²
Diámetro del cable0,5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 60mm
Altura250mm
Profundidad32mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP54
Grado de protección del elemento de conmutaciónIP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +80 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
Resistencia al impacto30 g
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui40 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 1A
Corriente de cortocircuito400A
Elemento de conmutación1 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 20:56