TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Número de artículo:101160100

Descripción de artículo
- con retención
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / longitud del cable hasta 25 m
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930391
Descripción del tipo de productoTQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Número de artículo (Nº artículo)101160100
EAN (European Article Number)4030661188836
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaFundición inyectada de metal ligero, pintado
Material de la tapa de la carcasaAcero
Peso bruto720g
Datos generales - Características
RetenciónSí
Con contactos solapadosSí
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima30.000Maniobras
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, máxima4 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Par de apriete de la conexión eléctrica1,7Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro taladro22mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-40 ... +200 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui400 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Tensión nominal operativa380VAC
Corriente nominal operativa4.000mA
Elemento de conmutación1 contactos normalmente abierto (NA) / 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta con contactos solapados
Frecuencia máxima de conmutación3.600/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/07/2026, 04:22