TQ 700-02 S
Número de artículo:101217791
Archivo

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M20
- Caja de termoplástico
- montaje vertical
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Detecta tracción del cable
- 2 Contactos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTQ 700-02 S
Número de artículo (Nº artículo)101217791
EAN (European Article Number)4030661413761
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico, termoplástico
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Peso bruto150g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima74,8N
Fuerza de accionamiento, máxima101,2N
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40,5mm
Altura160mm
Profundidad42,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/08/2026, 17:50