TQ 700-11
Número de artículo:161192479

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 10 m
- Indicador de posición
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio101192479
Código ACE Schmersal167731
Descripción del tipo de productoTQ 700-11
Número de artículo (Nº artículo)161192479
EAN (European Article Number)4030661352688
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-07
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico, termoplástico
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Longitud del cable, máxima10m
Peso bruto209g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 40,5mm
Altura160mm
Profundidad42,2mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoriaZalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/10/2026, 01:24