TQ215AL-02
Número de artículo:103044932

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoTQ215AL-02
Número de artículo (Nº artículo)103044932
EAN (European Article Number)4030661616636
eCl@ss number, version 12.027-27-06-07
eCl@ss number, version 11.027-27-06-07
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-07
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
Forma de accionamiento según EN 50047B
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Longitud del cable, máxima25m
Peso bruto336g
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Dirección de accionamientoLinks
Fuerza de apertura forzada, mínima40N
Par de apriete de los tornillos de sujeción2Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja2,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,34 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,8Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud32,4mm
Anchura 31mm
Altura93,4mm
Anchura del actuador91mm
Alta del actuador21,4mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/07/2026, 11:47